- Comandos - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.8 - Variação da luz
- C.1 - Variação da luz
- Ver mais
Interruptor simples, 10AX 250V 3031
Preço
7,27 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (209)product.page.accessories.associated-products
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 11 product.page.accessories.products-available -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 853 product.page.accessories.products-available -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 product.page.accessories.products-available -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1564 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
IluminaçãoPara iluminação ou monitorização de circuitos
-
Botão de pressãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 3031
Interruptor simples, 10AX 250V
PDF -
Declaração de conformidade UE
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Mais transferências