A.x/C.x - Tecla simples com visor e porta-etiqueta grande, preto brilhante WAW1231BG
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (5)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
859 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Identificação clara
O porta-etiquetas dos quadros e das tomadas garante uma identificação clara dos circuitos.
Ajuste perfeito e instalação fácil
As folgas mínimas e o ajuste contínuo da altura tornam a instalação fácil e garantem um ajuste perfeito da tecla. Os quadros são fixados usando uma...
Características técnicas
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
-
Número de teclas (gang)1
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)24,83 %
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade21 mm
-
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem36 mm
-
Número de módulos0
-
Tipo de conector/fichaSem
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
-
Janela de controlo/saída de luzSim
-
Tem campo de etiquetagemSim
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Sistema de montagemElemento de controlo
-
Com gravaçãoNão
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAW1231BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-10-02
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB