A.x/C.x - Junta IP44 para interruptores/botões WAA1102
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (16)Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 853 produtos disponíveis -
Peça central para o interruptor ou botão 18 produtos disponíveis -
Tecla 137 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1002 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Características técnicas
Materiais
-
CorNatural
-
MaterialTermoplástico
Tensão
-
Tensão nominal230-250 V
Dimensões
-
Altura77,9 mm
-
Largura77,6 mm
-
Profundidade24,2 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAA1102
A.x/C.x - Junta IP44 para interruptores/botões
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-10-09
PDF544,94 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Mais transferências