- Comandos - Berker S.1
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- Ver mais
Lâmp. néon c/ term. N, laranja, 230V 167504
Preço
5,15 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Interruptor 5 product.page.accessories.products-available -
Botão de pressão 20 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 28 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN0
Dimensões
-
Altura12,30 mm
-
Largura23,60 mm
-
Profundidade19,30 mm
Materiais
-
CorLaranja
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLâmpada fluor.
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 167504
Lâmp. néon c/ term. N, laranja, 230V
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Mais transferências