EAN
4011334375951
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
107,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • arranque suave
    arranque suave para preservação da lâmpada
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V AC
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Potência
  • pwrdimmableconventionaltransformers
    por canal 35…300 VA
  • Consumo de energia (modo de espera)
    < 0.3/0.7 W
  • Transformadores Eletrónicos e Transformadores Bi-Modo
    por canal 35…300 VA
Medição
  • entrada para extensão
    com 2 entradas da unidade de extensão para o botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    não se aplica
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • pwrdimmableenergysavinglamps
    por canal 15…54 W
Gestão de iluminação LED
  • pwrdimmable230vretrofitledlamps
    por canal 12…40 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    por canal 35…300 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Terminais de parafuso
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Cabo
  • Comprimento do cabo de carga
    máx. 100 m
  • Comprimento do cabo, extensões
    Máximo por canal 50 m m
Configurações
  • regulação
    Optimização do desempenho de regulação por ajuste do tipo de carga e modo de ajuste especial
Equipamento
  • princípio de reduzir a intensidade da luz
    Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo AutoDetect)
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento ; Sistemas de rádio-operação KNX ; Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Berker.Net
Instruções
  • Texto de indicação
    Apenas adequado para operação com cargas variáveis!
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA