EAN
4011334375944
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
57,37 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Comandos e sinalizadores
-
Aplicável com sensor de movimentoSim
Equipamento
-
Potência da lâmpada LED250 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
Escurecimento do bordo de ataqueSim
-
Escurecimento do bordo de fugaSim
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 250 W
Potência
-
Potência absorvida em standby0,30 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
Textos
-
Entrada de extensãoCom entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detetor de movimento
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaConfiguração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MBManual de instalação pt-PT 2022-06-23
PDF793,76 kB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Mais transferências