Actuador binário 2x6A+2E encastrar KNX Secure TYBS692F
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios para sistema BUS 2 product.page.accessories.products-available -
Interface de dados KNX 1 product.page.accessories.products-available -
Interface/gateway KNX 4 product.page.accessories.products-available -
Borne de ligação/derivação KNX 1 product.page.accessories.products-available -
Acoplador de área/linha KNX 1 product.page.accessories.products-available -
Fonte de alimentação KNX 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Ligação ao cabo bus KNXSim
-
Sistema bus RF KNXNão
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Altura44 mm
-
Largura43 mm
-
Profundidade22 mm
-
Profundidade da montagem40 mm
-
MontagemEncastrar
-
ComunicaçãoKNX Secure
-
CorCinzento-claro
-
Com comando manualSim
-
Frequência RF bidirecionalNão
-
Corrente máx. de comutação6 A
-
Corrente nominal IN6 A
-
Consumo de corrente do barramento em não funcionamento5 mA
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Potência de saída500 W
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V500 W
-
Potência lâmpadas incandescentes500 - 500 W
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Secção transversal de condutor rígido0.75 - 2.5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 2.5 mm²
-
FunçãoCom funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Funções de entrada binária: Comutação, regulação da intensidade da luz, estore, codificador, cenário, prioridade, operação temporizada, placa inferior, Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Entrada binária, Diagnósticos gerais, Estado de ligar/desligar, Cenas, Diagnóstico de software, Cobertura da janela
-
Formatos de dadosKNX (TP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto TYBS692F
Actuador binário 2x6A+2E encastrar KNX Secure
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01
PDF807,74 kB
Manual de instruções en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28
PDF806,64 kB
Manual de instruções es-ES 2025-05-12
PDF808,68 kB
Manual de instruções fr-FR 2025-05-12
PDF808,77 kB
Manual de instruções it-IT 2025-05-12
PDF805,82 kB
Manual de instruções nl-NL 2025-05-12
PDF805,60 kB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
ProductMaintenanceManual
Manual en-GB 2015-09-24
PDF2,84 MB -
Base de dados KNX
Base de dados de produtos KNX International 2024-05-07
KNXPROD362,40 kB -
Guia de aplicação ETS
Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27
PDF1,74 MB -
Declaração de conformidade UE
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB