The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • TYFS110
    EAN
    3250610050156
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Fonte de alimen­tação KNX

    Fonte alimentação KNX 1280mA TYFS110

    Preço
    598,48 €
    / Uni. *
    598,48 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fonte alimentação KNX 1280mA

    TYFS110

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      6
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      1280 mA
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      220 - 240 V
    • Tensão de saída
      28 - 32 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.5 - 4 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.5 - 4 mm²
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Texto
    • Fusível
      À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (visor com LED)
    • Ligação
      1x contacto de comu­ta­ção, livre de poten­cial
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      6

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2022-11-14
    PDF
    346,53 kB
    REACH declaration TYFS110
    PDF
    Relatório de RoHS TYFS110
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYFS110 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYFS110

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYFS110 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYFS110

      Fonte alimentação KNX 1280mA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2022-05-05 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTG911H - Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A
      HTG911H
      Fonte de alimentação 24V DC - 2, 5A
      Preço
      247,94 €
      / Uni. *
      247,94 €
      / Uni. *
    • 2
      TGA200 - Fonte alimentação 24V DC 1A
      TGA200
      Fonte alimentação 24V DC 1A
      Preço
      152,74 €
      / Uni. *
      152,74 €
      / Uni. *
    • 3
      TXA114 - Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
      TXA114
      Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
      Preço
      362,87 €
      / Uni. *
      362,87 €
      / Uni. *
    • 4
      TG403 - Pilha 1/3N 3V
      TG403
      Pilha 1/3N 3V
      Preço
      10,70 €
      / Uni. *
      10,70 €
      / Uni. *
    • 5
      TG402 - Pilha 1/2AA 3V
      TG402
      Pilha 1/2AA 3V
      Preço
      11,22 €
      / Uni. *
      11,22 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A