The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • TGA200
    Fonte alimentação 24V DC 1A de referência: TGA200. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
    EAN
    3250615979964
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • Berker TS Sensor
    • Berker Touch Sensor
    • Ver mais

    Fonte alimentação 24V DC 1A TGA200

    Preço
    152,74 €
    / Uni. *
    152,74 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fonte alimentação 24V DC 1A

    TGA200

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      1000 mA
    • Saída de inten­si­dade 1
      1 A
    Funções
    • Tensão de saída ajus­tada
      Sim
    Potência
    • Consumo de corrente
      150 mA
    • Potência absor­vida em standby
      0,20 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 45 °C
    Tensão
    • Tensão de saída
      24 - 24 V
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Quick­Con­nect
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      72 mm
    • Profun­di­dade
      64 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TGA200
    PDF
    Relatório de RoHS TGA200
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TGA200 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TGA200

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TGA200 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TGA200

      Fonte alimentação 24V DC 1A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14

      PDF
      1,68 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declartion of Conformity | Hager Portugal

      EU Declartion of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2023-10-26

      PDF
      314,94 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      75142855 - Touch Sensor R.3 x2, vidro preto
      75142855
      Touch Sensor R.3 x2, vidro preto
      Preço
      370,11 €
      / Uni. *
      370,11 €
      / Uni. *
    • 2
      75643055 - Touch S. R.3 tecla x3 + termóst vdr prt
      75643055
      Touch S. R.3 tecla x3 + termóst vdr prt
      Preço
      492,30 €
      / Uni. *
      492,30 €
      / Uni. *
    • 3
      75643150 - Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr br
      75643150
      Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr br
      Preço
      529,10 €
      / Uni. *
      529,10 €
      / Uni. *
    • 4
      75643155 - Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr prt
      75643155
      Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr prt
      Preço
      529,10 €
      / Uni. *
      529,10 €
      / Uni. *
    • 5
      75143155 - Touch Sensor R.3 x3 pers., vidro preto
      75143155
      Touch Sensor R.3 x3 pers., vidro preto
      Preço
      588,36 €
      / Uni. *
      588,36 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A