EAN
3250615874023
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
11,51 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatível com
    TR302A / TR304A
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    3 V
Voltagem
  • Tensão contínua de saída
    3 V
Dimensões
  • Altura produto instalado
    2.5 cm
  • Largura produto instalado
    1.5 cm
Bateria
  • Tipo de Pilha
    CR 1/2 AA
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA