The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • HTG911H
    EAN
    3250613114480
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • Aces­só­rios agardio
    • Ver mais

    Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A HTG911H

    Preço
    247,94 €
    / Uni. *
    247,94 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A

    HTG911H

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      2500 mA
    • Saída de inten­si­dade 1
      2,50 A
    Funções
    • Tensão de saída ajus­tada
      Não
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,3 W
    Frequência
    • Frequência
      47 - 63 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 70 °C
    Tensão
    • Tensão de saída
      23,28 - 24,72 V
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de para­fuso
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Dimen­sões
    • Altura
      93 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      63 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration HTG911H
    PDF
    Relatório de RoHS HTG911H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HTG911H | Hager Portugal

      Imagem do produto HTG911H

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HTG911H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HTG911H

      Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19

      PDF
      844,05 kB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2009-04-16 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2009-04-16

      PDF
      18,88 MB
      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    • Manuais

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      255,23 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTG485H - Cabo MODBUS 25m
      HTG485H
      Cabo MODBUS 25m
      Preço
      155,45 €
      / Uni. *
      155,45 €
      / Uni. *
    • 2
      HTG469H - Derivador MODBUS cabo/2xRJ45
      HTG469H
      Derivador MODBUS cabo/2xRJ45
      Preço
      43,25 €
      / Uni. *
      43,25 €
      / Uni. *
    • 3
      HTG471H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m
      HTG471H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m
      Preço
      38,28 €
      / Uni. *
      38,28 €
      / Uni. *
    • 4
      HTG450H - Cartão MicroSD industrial, 4GB
      HTG450H
      Cartão MicroSD industrial, 4GB
      Preço
      186,54 €
      / Uni. *
      186,54 €
      / Uni. *
    • 5
      HTG480H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 0,2m
      HTG480H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 0, 2m
      Preço
      33,97 €
      / Uni. *
      33,97 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A