The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • TG403
    EAN
    3250615874030
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Fonte de alimen­tação KNX

    Pilha 1/3N 3V TG403

    Preço
    10,70 €
    / Uni. *
    10,70 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pilha 1/3N 3V

    TG403

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade elétrica
    • Capa­ci­dade
      0,16 Ah

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TG403 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TG403

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TG403 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TG403

      Pilha 1/3N 3V

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-04-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-04-04

      PDF
      250,35 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTG911H - Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A
      HTG911H
      Fonte de alimentação 24V DC - 2, 5A
      Preço
      247,94 €
      / Uni. *
      247,94 €
      / Uni. *
    • 2
      TGA200 - Fonte alimentação 24V DC 1A
      TGA200
      Fonte alimentação 24V DC 1A
      Preço
      152,74 €
      / Uni. *
      152,74 €
      / Uni. *
    • 3
      TXA114 - Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
      TXA114
      Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
      Preço
      362,87 €
      / Uni. *
      362,87 €
      / Uni. *
    • 4
      TG402 - Pilha 1/2AA 3V
      TG402
      Pilha 1/2AA 3V
      Preço
      11,22 €
      / Uni. *
      11,22 €
      / Uni. *
    • 5
      TYFS110 - Fonte alimentação KNX 1280mA
      TYFS110
      Fonte alimentação KNX 1280mA
      Preço
      598,48 €
      / Uni. *
      598,48 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A