The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • TXA114
    EAN
    3250616048997
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • Berker TS Sensor
    • Berker Touch Sensor
    • Ver mais

    Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC TXA114

    Preço
    362,87 €
    / Uni. *
    362,87 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC

    TXA114

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      320 mA
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    • Tensão de saída
      28 - 32 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Texto
    • Fusível
      Com proteção eletró­nica contra curto-­cir­cuito e sobre­carga
    • Ligação
      Deve ser ligado um condutor de terra prote­gido
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TXA114
    PDF
    Relatório de RoHS TXA114
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXA114 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TXA114

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TXA114 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TXA114

      Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Module alimentation TXA114 | Hager Portugal

      Module alimentation TXA114

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
      Imagem Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      75142855 - Touch Sensor R.3 x2, vidro preto
      75142855
      Touch Sensor R.3 x2, vidro preto
      Preço
      370,11 €
      / Uni. *
      370,11 €
      / Uni. *
    • 2
      75643055 - Touch S. R.3 tecla x3 + termóst vdr prt
      75643055
      Touch S. R.3 tecla x3 + termóst vdr prt
      Preço
      492,30 €
      / Uni. *
      492,30 €
      / Uni. *
    • 3
      75643150 - Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr br
      75643150
      Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr br
      Preço
      529,10 €
      / Uni. *
      529,10 €
      / Uni. *
    • 4
      75643155 - Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr prt
      75643155
      Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr prt
      Preço
      529,10 €
      / Uni. *
      529,10 €
      / Uni. *
    • 5
      75143155 - Touch Sensor R.3 x3 pers., vidro preto
      75143155
      Touch Sensor R.3 x3 pers., vidro preto
      Preço
      588,36 €
      / Uni. *
      588,36 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A