Touch S. R.3 x3 + termóst pers vdr br 75643150
EAN
4011334383765
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
488,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
-
funçãocom função de protecção de válvula ; para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente
-
modo de operaçãomodos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas0
-
operaçãooperação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
-
Indicação / visorVisor LED com apresentação de símbolos ; visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
-
botão / botão de pressãoCom 2 superfícies sensoras adicionais do visor
Conectividade
-
codificaçãocom função de bloqueio por toque
Voltagem
-
voltagemoperação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX/EIB possível (ter em atenção consum ; alimentação auxiliar separada necessária
Dimensões
-
Profundidade23 mm
-
Altura152 mm
-
Largura81 mm
Potência
-
Consumo23 mA
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da etiqueta105,105,105
-
Cor da sérievidro branco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialVidro
-
Aparência da superfíciebrilhante
-
Tipo de tratamento da superficietampografia
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação vertical
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável ; menu do display programável para o cliente final
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Número de pontos de actuação8
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
-
aquecimentopara modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
-
controlopara controlo de sala individual ; parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento ; para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos)
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
temperaturaLigação adicional para sensor de temperatura externo
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
Série de design principalKNX - berker R.3 - configurado
-
SérieKNX ; berker R.3
Instruções
-
Texto de indicaçãoAdequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
VD47 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
VD47 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
VD46 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
VD46 MB -
Declaração de conformidade
PDF281 KBPDF278 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências