The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Aces­só­rios - sistemas KNX
    • Aces­só­rios - sistemas KNX
    • WDN9031
    EAN
    3250610075395
    Quantidade
    1 Uni.
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Regu­lação AVAC - Berker S.1
    • Regu­lação AVAC - Berker B.3
    • Regu­lação AVAC - Berker B.7
    • Regu­lação AVAC - Berker Q.1
    • Regu­lação AVAC - Berker Q.3
    • Regu­lação AVAC - Berker Q.7
    • Regu­lação AVAC - Berker K.1
    • Regu­lação AVAC - Berker K.5
    • Regu­lação AVAC - Berker R.1
    • Regu­lação AVAC - Berker R.3
    • Regu­lação AVAC - Berker R.8
    • Regu­lação AVAC - Serie 1930
    • Regu­lação AVAC - Serie R.classic
    • Aces­só­rios - sistemas KNX
    • Ver mais

    Sonda temperatura chão / remota WDN9031

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Sonda temperatura chão / remota

    WDN9031

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      8 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP67
    Cabo
    • Compri­mento do cabo de ligação
      4000 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDN9031
    PDF
    Relatório de RoHS WDN9031
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDN9031 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDN9031

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDN9031 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDN9031

      Sonda temperatura chão / remota

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      75940283 - S.1/B.x - tampa cega, alumínio mate
      75940283
      S.1/B.x - tampa cega, alumínio mate
      Preço
      12,98 €
      / Uni. *
      12,98 €
      / Uni. *
    • 2
      TG308 - Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344
      TG308
      Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344
      Preço
      11,58 €
      / Uni. *
      11,58 €
      / Uni. *
    • 3
      TG008 - Bornes de ligação KNX
      TG008
      Bornes de ligação KNX
      Preço
      1,72 €
      / Uni. *
      1,72 €
      / Uni. *
    • 4
      75940275 - K.1/K.5 - tampa cega, antracite mate
      75940275
      K.1/K.5 - tampa cega, antracite mate
      Preço
      10,53 €
      / Uni. *
      10,53 €
      / Uni. *
    • 5
      75940271 - K.1/K.5 - tampa cega, alumínio
      75940271
      K.1/K.5 - tampa cega, alumínio
      Preço
      12,19 €
      / Uni. *
      12,19 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A