The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Aces­só­rios - sistemas KNX
    • Aces­só­rios - sistemas KNX
    • 75940224
    EAN
    4011334443520
    Quantidade
    1 Uni.
    • Aces­só­rios - sistemas KNX

    Q.x - tampa cega, alu 75940224

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x - tampa cega, alu

    75940224

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Acaba­mento
      Avelu­dado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      58,50 mm
    • Largura
      58,50 mm
    • Profun­di­dade
      13 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Placa de cober­tura central

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 75940224
    PDF
    Relatório de RoHS 75940224
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75940224 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 75940224

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75940224 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75940224

      Q.x - tampa cega, alu

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WDN9031 - Sonda temperatura chão / remota
      WDN9031
      Sonda temperatura chão / remota
      Preço
      29,08 €
      / Uni. *
      29,08 €
      / Uni. *
    • 2
      75940275 - K.1/K.5 - tampa cega, antracite mate
      75940275
      K.1/K.5 - tampa cega, antracite mate
      Preço
      10,53 €
      / Uni. *
      10,53 €
      / Uni. *
    • 3
      75940226 - Q.x - tampa cega, antracite
      75940226
      Q.x - tampa cega, antracite
      Preço
      10,54 €
      / Uni. *
      10,54 €
      / Uni. *
    • 4
      TG308 - Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344
      TG308
      Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344
      Preço
      11,58 €
      / Uni. *
      11,58 €
      / Uni. *
    • 5
      75940271 - K.1/K.5 - tampa cega, alumínio
      75940271
      K.1/K.5 - tampa cega, alumínio
      Preço
      12,19 €
      / Uni. *
      12,19 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A