![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - tampa cega, antracite mate 75940275
EAN
4011334300137
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
9,74 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesKNX - unidades do sistema
-
Série de design principalKNX - Berker K.1/K.5
-
SérieKNX, Berker K.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências