Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344 TG308

EAN
3250615873088
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
11,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Módulo de BUS amovível
    Não
Compatibilidade
  • extensão
    conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Corrente de alimentação máx.
    300 mA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    8 mm
  • Altura produto instalado
    5 mm
  • Comprimento
    37 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
  • Largura
    0 modules
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Vermelho
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
  • Composição do kit
    4 LEDs encarnados
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA