The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Berker Touch Sensor
    • 1824
    EAN
    4011334216131
    Quantidade
    40 Peças
    Grupo
    24
    • Berker Touch Sensor
    • Aces­só­rios - TS
    • Ver mais

    TS - caixa encastrar divisórias, oval 1824

    Preço
    8,31 €
    / Uni. *
    8,31 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    TS - caixa encastrar divisórias, oval

    1824

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      139 mm
    • Largura
      68 mm
    • Profun­di­dade
      47,50 mm
    Cabo
    • Diâmetro do cabo
      12 mm
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Podem ser unidas
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Cor
      Laranja
    • Acaba­mento
      Mate
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP3X

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    Relatório de RoHS 1824
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 1824 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 1824

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 1824 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 1824

      TS - caixa encastrar divisórias, oval

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      189510 - TS - parafusos M3,5 x 50mm (par), cromad
      189510
      TS - parafusos M3, 5 x 50mm (par), cromad
      Preço
      4,86 €
      / Uni. *
      4,86 €
      / Uni. *
    • 2
      1809 - TS - caixa encastrar, oval
      1809
      TS - caixa encastrar, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 3
      WZA1300 - TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval
      WZA1300
      TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 4
      WZA9093 - TS - Parafusos M3,5 x 50mm (par), inox
      WZA9093
      TS - Parafusos M3, 5 x 50mm (par), inox
      Preço
      5,37 €
      / Uni. *
      5,37 €
      / Uni. *
    • 5
      WZA1348 - TS - Caixa de aparelhagem para encastrar em divisórias, oval
      WZA1348
      TS - Caixa de aparelhagem para encastrar em divisórias, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A