The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Berker Touch Sensor
    • WZA1300
    EAN
    3250610093696
    Quantidade
    50 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Berker TS Sensor
    • Berker Touch Sensor
    • Aces­só­rios - TS
    • Ver mais

    TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval WZA1300

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval

    WZA1300

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      152,70 mm
    • Largura
      67,20 mm
    • Diâmetro
      0
    • Profun­di­dade
      41,70 mm
    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      2
    Cabo
    • Diâmetro do cabo
      10,40 mm
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Pode ser acoplado
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Cor
      Preto
    • Acaba­mento
      Mate
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP2X

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA1300
    PDF
    Relatório de RoHS WZA1300
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WZA1300 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WZA1300

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WZA1300 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WZA1300

      TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      189510 - TS - parafusos M3,5 x 50mm (par), cromad
      189510
      TS - parafusos M3, 5 x 50mm (par), cromad
      Preço
      4,86 €
      / Uni. *
      4,86 €
      / Uni. *
    • 2
      1824 - TS - caixa encastrar divisórias, oval
      1824
      TS - caixa encastrar divisórias, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 3
      1809 - TS - caixa encastrar, oval
      1809
      TS - caixa encastrar, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 4
      1870 - TS Sensor - caixa dupla encastrar
      1870
      TS Sensor - caixa dupla encastrar
      Preço
      15,35 €
      / Uni. *
      15,35 €
      / Uni. *
    • 5
      189512 - TS - parafusos M3,5 x 50mm (par), dourad
      189512
      TS - parafusos M3, 5 x 50mm (par), dourad
      Preço
      5,16 €
      / Uni. *
      5,16 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A