Router IP / KNX secure TYFS121
EAN
3250618502541
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
770,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Equipamento
-
Servidor webNão
-
Número de canais8
Tensão
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Comandos e sinalizadores
-
Com sinalizadores LEDSim
Dimensões
-
Número de unidades de largura1
Textos
-
Tipo de ligaçãoLigação da tensão de alimentação através do terminal KNX, Com ligação RJ45 para redes Ethernet/IP
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29
PDF2,29 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD104,32 kBBase de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD104,31 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB 2022-01-28
PDF737,43 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-01
PDF135,22 kB
Mais transferências