The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Inter­faces KNX
    • TYFS672D
    Gateway DALI/KNX Secure, 2 canais de referência: TYFS672D. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
    EAN
    3250610050231
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Inter­faces KNX
    • Atua­dores para ilumi­nação variável KNX
    • Atua­dores DALI
    • Ver mais

    Gateway DALI/KNX Secure, 2 canais TYFS672D

    Preço
    746,03 €
    / Uni. *
    746,03 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Gateway DALI/KNX Secure, 2 canais

    TYFS672D

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Servidor web
      Não
    • Número de canais
      2
    • Número max. de apare­lhos por canal
      64
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      110 - 240 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      DC
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de sistema de inter­face bus/­ga­teway multi­média
      Inter­face do sistema de ilumi­na­ção/­DALI
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Potência
    • Consumo de energia (VA)
      6 VA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      4
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Controlo de cores, Diag­nós­ticos gerais, Estado de ligar/­des­ligar
    • Formatos de dados
      KNX (TP), DALI
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB
    REACH declaration TYFS672D
    PDF
    Relatório de RoHS TYFS672D
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYFS672D | Hager Portugal

      Imagem do produto TYFS672D

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYFS672D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYFS672D

      Gateway DALI/KNX Secure, 2 canais

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Portugal

      Manual de instalação zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual en-GB 2024-03-13 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
      Imagem Manual fr-FR 2021-11-10 | Hager Portugal

      Manual fr-FR 2021-11-10

      PDF
      4,65 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      2
    • 1
      TYFS671D - Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 Output
      TYFS671D
      Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 Output
      Preço
      648,72 €
      / Uni. *
      648,72 €
      / Uni. *
    • 2
      TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
      TYAS664D
      Variador DALI broadcast 4 canais KNX
      Preço
      319,94 €
      / Uni. *
      319,94 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A