Variador DALI broadcast 4 canais KNX • TYAS664D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • TYAS664D
            Obsoleto
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            Obsoleto

            Variador DALI broadcast 4 canais KNX

            TYAS664D

            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
            Obsoleto
            TYAS664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX

            Variador DALI broadcast 4 canais KNX TYAS664D

            EAN
            3250610050378
            Quantidade
            1 Uni.

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar

            Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            • AT_Max­Num­ber­De­vi­ces­Channel
              24
            Equi­pa­mento
            • Servidor web
              Não
            • Número de canais
              4
            Tensão
            • Tensão de funci­o­na­mento
              230 - 240 V
            • Tensão de funci­o­na­mento do bus
              21 - 32 V
            • Tipo de alimen­tação de tensão
              CA (abre­vi­a­tura)
            Modo de confi­gu­ração
            • Modo de confi­gu­ração supor­tado
              ETS, easy
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20
            Condi­ções de utili­zação
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -5 - 45 °C
            Comandos e sina­li­za­dores
            • Com sina­li­za­dores LED
              Sim
            Dimen­sões
            • Largura
              44 mm
            • Profun­di­dade
              43 mm
            • Número de unidades de largura
              6
            Liga­ções
            • Tipo de conec­tor/­ficha
              DRA (adap­tador de calha DIN)

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration en-GB 2024-07-31
            PDF
            156,67 kB
            Relatório de RoHS en-GB 2024-07-31
            PDF
            156,75 kB
            documento PEP en-GB 2024-02-01
            PDF
            434,61 kB
            REACH declaration TYAS664D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TYAS664D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem TYAS664D | Hager Portugal

              Descarregar imagem TYAS664D

            • Manual de instruções

              Imagem Manual de instruções en-GB 2024-10-08 | Hager Portugal

              Manual de instruções en-GB 2024-10-08

              PDF
              1,86 MB
              Imagem Manual de instruções pt-PT 2024-10-08 | Hager Portugal

              Manual de instruções pt-PT 2024-10-08

              PDF
              1,86 MB
            • Manual de instalação

              Imagem Manual de instalação en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12 | Hager Portugal

              Manual de instalação en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12

              PDF
              4,85 MB
            • Manual

              Imagem Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-07-16 | Hager Portugal

              Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-07-16

              PDF
              4,01 MB
            • Ferramenta

              Imagem Firmware | Hager Portugal

              Firmware

              Ferramenta en-GB 2024-07-19

              ZIP
              306,83 kB
            • Base de dados de produtos KNX

              Imagem ETS database for TYAS664D | Hager Portugal

              ETS database for TYAS664D

              Base de dados de produtos KNX International 2024-03-28

              KNXPROD
              508,40 kB
            • Guia de Aplicação

              Imagem Guia de Aplicação de-DE 2015-09-24 | Hager Portugal

              Guia de Aplicação de-DE 2015-09-24

              PDF
              1,85 MB
              Imagem Guia de Aplicação en-GB 2015-09-24 | Hager Portugal

              Guia de Aplicação en-GB 2015-09-24

              PDF
              1,83 MB
              Imagem Guia de Aplicação fr-FR 2015-09-24 | Hager Portugal

              Guia de Aplicação fr-FR 2015-09-24

              PDF
              1,87 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

              EU Declaration of Conformity

              Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-04-04

              PDF
              313,34 kB
              Imagem UKCA Declaration Of Conformity | Hager Portugal

              UKCA Declaration Of Conformity

              Declaração de conformidade en-GB 2024-04-04

              PDF
              270,54 kB
            Mais transferências

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A