The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Inter­faces KNX
    • TYFS130
    Acoplador linha KNX Secure de referência: TYFS130. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
    EAN
    3250610050217
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Inter­faces KNX

    Acoplador linha KNX Secure TYFS130

    Preço
    479,47 €
    / Uni. *
    479,47 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Acoplador linha KNX Secure

    TYFS130

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP en-GB 2023-12-01
    PDF
    390,07 kB
    REACH declaration TYFS130
    PDF
    Relatório de RoHS TYFS130
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYFS130 | Hager Portugal

      Imagem do produto TYFS130

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYFS130 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYFS130

      Acoplador linha KNX Secure

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager Portugal

      Installation manual for TYFS130 (EN)

      Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

      PDF
      1,09 MB
      Imagem Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Portugal

      Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,04 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual en-GB 2024-03-13 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2024-03-13

      PDF
      561,08 kB
    • Base de dados KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX International 2023-12-06 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX International 2023-12-06

      KNXPROD
      206,31 kB
      Imagem Base de dados de produtos KNX International 2023-12-06 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX International 2023-12-06

      KNXPROD
      227,72 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2023-10-23

      PDF
      360,45 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conormity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conormity

      Declaração de conformidade en-GB 2023-10-23

      PDF
      269,62 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TXF121 - Interface IV/KNX para contagem energia
      TXF121
      Interface IV/KNX para contagem energia
      Preço
      176,55 €
      / Uni. *
      176,55 €
      / Uni. *
    • 2
      TYFS122 - Interface USB / KNX secure
      TYFS122
      Interface USB / KNX secure
      Preço
      331,12 €
      / Uni. *
      331,12 €
      / Uni. *
    • 3
      TXA664D - Variador DALI broadcast 4 canais KNX
      TXA664D
      Variador DALI broadcast 4 canais KNX
      Preço
      319,94 €
      / Uni. *
      319,94 €
      / Uni. *
    • 4
      TYFS121 - Router IP / KNX secure
      TYFS121
      Router IP / KNX secure
      Preço
      751,39 €
      / Uni. *
      751,39 €
      / Uni. *
    • 5
      TYFS120 - Interface IP / KNX secure
      TYFS120
      Interface IP / KNX secure
      Preço
      506,91 €
      / Uni. *
      506,91 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A