Interface USB / KNX secure TYFS122

EAN
3250618502503
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
339,51 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Modo de fixação
    REG
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Compatibilidade
  • Transmissão
    protocolos de transmissão compatíveis com USB 1.1/2.0
Conectividade
  • conectores / terminais
    com tomada USB tipo B para tráfego de dados (alimentação de tensão por PC)
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Dimensões
  • Largura
    2 modules
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0.15 W
  • Potência dissipada no cabo
    0.15 W
Armazenamento
  • Taxa de transferência de dados
    9.6 kBd
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    ESPECIAL
Cabo
  • Comprimento cabo USB
    máx. 5 m
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Equipamento
  • Tipo de interface
    USB
Software
  • Aplicação
    ligação bus/PC
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA