Interface IV/KNX para contagem energia de referência: TXF121. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
EAN
3250615881212
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Interface IV/KNX para contagem energia TXF121
Preço
176,55 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (20)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação direta
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto TXF121
Interface IV/KNX para contagem energia
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MB
Manual de instalação es-ES, pl-PL, pt-PT 2019-10-08
PDF3,57 MB -
Base de dados de produtos KNX
ETS Database for TXF121
Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB
Mais transferências