Central medida 1F 40A 1 Módulo S0 MID de referência: ECP140D. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250612231362
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Central medida 1F 40A 1 Módulo S0 MID ECP140D
Preço
166,78 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
-
Corrente máxima do circuito de medição40 A
Capacidade
-
Número de módulos1
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação direta
Dimensões
-
Altura92 mm
-
Largura18 mm
-
Profundidade60 mm
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosElétrico
Compatibilidade
-
Adequado paraConsumo/produção
Conexão
-
Secção transversal da entrada de medição0 - 16 mm²
-
Secção transversal da saída de medição0 - 16 mm²
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal1 - 1 Nm
-
MontagemCalha DIN
Características mecânicas
-
Binário de aperto nominal de terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Faixa de medição de corrente0,25 - 40,0 A
-
Intervalo de medição da tensão F-N184 - 276 V
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
Alimentação
-
Número de fases da alimentação1
Funções
-
Classe de precisãoB
-
Tipo de tarifaTarifa única
-
CalibradoSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia (VA)2 VA
-
Perda de potência na entrada IN1 W
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto ECP140D
Central medida 1F 40A 1 Módulo S0 MID
PDF -
Manual
Installer Leaflet ECP140D
Manual en-GB, de-DE 2024-01-19
PDF1,83 MB
Installer Leaflet ECP140D
Manual es-ES, pt-PT 2024-01-19
PDF1,81 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Mais transferências