The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Medição e quali­dade da energia
    • Centrais de medida
    • ECP300C
    Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos S0 MID de referência: ECP300C. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
    EAN
    3250612231393
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Centrais de medida
    • Conta­dores e centrais de medida
    • Ver mais

    Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos S0 MID ECP300C

    Preço
    301,26 €
    / Uni. *
    301,26 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos S0 MID

    ECP300C

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P+N
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      5 A
    • Corrente máxima do circuito de medição
      6 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      72 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Equi­pa­mento
    • Tipo de emissor de impulsos
      Elétrico
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para
      Consu­mo/­pro­dução
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1 - 1 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Carac­te­rís­ticas mecâ­nicas
    • Binário de aperto nominal de terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medição
    • Tipo de medição
      Trans­for­mador de inten­si­dade
    • Tipo de aparelho de medição
      Eletró­nico
    • Faixa de medição de corrente
      0,01 - 6,0 A
    • Inter­valo de medição da tensão F-N
      92 - 276 V
    • Inter­valo de medição da tensão F-F
      160 - 480 V
    • Gama de medição de frequên­cias
      45 - 65 Hz
    Alimen­tação
    • Número de fases da alimen­tação
      4
    Funções
    • Classe de precisão
      B
    • Tipo de tarifa
      T1...T2 (230 V CA)/-
    • Cali­brado
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Consumo de energia (VA)
      2 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      0,60 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Geração de dados em tempo real
      Não
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration ECP300C
    PDF
    Relatório de RoHS ECP300C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ECP300C | Hager Portugal

      Imagem do produto ECP300C

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ECP300C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ECP300C

      Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos S0 MID

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-02-21 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Installer leaflet ECP300C | Hager Portugal

      Installer leaflet ECP300C

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,60 MB
      Imagem Installer leaflet ECP300C | Hager Portugal

      Installer leaflet ECP300C

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-31

      PDF
      3,59 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ECM380D - Central medida 3F 80A 4 Módulos MBUS MID
      ECM380D
      Central medida 3F 80A 4 Módulos MBUS MID
      Preço
      359,36 €
      / Uni. *
      359,36 €
      / Uni. *
    • 2
      ECM180D - Central medida 1F 80A 2M MBUS MID
      ECM180D
      Central medida 1F 80A 2M MBUS MID
      Preço
      235,42 €
      / Uni. *
      235,42 €
      / Uni. *
    • 3
      ECP310D - Central medida 3F 125A 6M S0 MID
      ECP310D
      Central medida 3F 125A 6M S0 MID
      Preço
      402,23 €
      / Uni. *
      402,23 €
      / Uni. *
    • 4
      ECM140D - Central medida 1F 40A 1M MBUS MID
      ECM140D
      Central medida 1F 40A 1M MBUS MID
      Preço
      215,64 €
      / Uni. *
      215,64 €
      / Uni. *
    • 5
      ECP180D - Central medida 1F 80A 2 Módulos S0 MID
      ECP180D
      Central medida 1F 80A 2 Módulos S0 MID
      Preço
      204,69 €
      / Uni. *
      204,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A