The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Medição e quali­dade da energia
    • Centrais de medida
    • ECP180D
    Central medida 1F 80A 2 Módulos S0 MID de referência: ECP180D. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
    EAN
    3250612231386
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Centrais de medida
    • Conta­dores e centrais de medida
    • Ver mais

    Central medida 1F 80A 2 Módulos S0 MID ECP180D

    Preço
    204,69 €
    / Uni. *
    204,69 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Central medida 1F 80A 2 Módulos S0 MID

    ECP180D

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P+N
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      80 A
    • Corrente máxima do circuito de medição
      80 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação direta
    Dimen­sões
    • Altura
      92 mm
    • Largura
      36 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Equi­pa­mento
    • Tipo de emissor de impulsos
      Elétrico
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para
      Consu­mo/­pro­dução
    Conexão
    • Secção trans­versal da entrada de medição
      0 - 33 mm²
    • Secção trans­versal da saída de medição
      0 - 33 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2 - 2 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Carac­te­rís­ticas mecâ­nicas
    • Binário de aperto nominal de terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medição
    • Tipo de medição
      Medição direta
    • Tipo de aparelho de medição
      Eletró­nico
    • Faixa de medição de corrente
      0,25 - 80,0 A
    • Inter­valo de medição da tensão F-N
      92 - 276 V
    • Gama de medição de frequên­cias
      45 - 65 Hz
    Alimen­tação
    • Número de fases da alimen­tação
      1
    Funções
    • Classe de precisão
      B
    • Tipo de tarifa
      T1...T2 (230 V CA)/-
    • Cali­brado
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Consumo de energia (VA)
      2 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      1 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Geração de dados em tempo real
      Não
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration ECP180D
    PDF
    Relatório de RoHS ECP180D
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ECP180D | Hager Portugal

      Descarregar imagem ECP180D

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ECP180D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ECP180D

      Central medida 1F 80A 2 Módulos S0 MID

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-02-21 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Manual

      Imagem Installer Leaflet ECP180D | Hager Portugal

      Installer Leaflet ECP180D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-10

      PDF
      3,41 MB
      Imagem Installer Leaflet ECP180D | Hager Portugal

      Installer Leaflet ECP180D

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-19

      PDF
      3,41 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ECR180D - Central medida 1F 80A 2 Módulos MODBUS MID
      ECR180D
      Central medida 1F 80A 2 Módulos MODBUS MID
      Preço
      235,42 €
      / Uni. *
      235,42 €
      / Uni. *
    • 2
      ECP300C - Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos S0 MID
      ECP300C
      Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos S0 MID
      Preço
      301,26 €
      / Uni. *
      301,26 €
      / Uni. *
    • 3
      ECP140D - Central medida 1F 40A 1 Módulo S0 MID
      ECP140D
      Central medida 1F 40A 1 Módulo S0 MID
      Preço
      166,78 €
      / Uni. *
      166,78 €
      / Uni. *
    • 4
      ECA380D - Central medida 3F 80A 4M AGARDIO MID
      ECA380D
      Central medida 3F 80A 4M AGARDIO MID
      Preço
      395,30 €
      / Uni. *
      395,30 €
      / Uni. *
    • 5
      ECR310D - Central medida 3F 125A 6M MODBUS MID
      ECR310D
      Central medida 3F 125A 6M MODBUS MID
      Preço
      462,53 €
      / Uni. *
      462,53 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A