The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Medição e quali­dade da energia
    • Centrais de medida
    • ECA310D
    EAN
    3250612231270
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Centrais de medida
    • Eco-­sis­tema agar­dio: medição de energia
    • Conta­dores e centrais de medida
    • Ver mais

    Central medida 3F 125A 6M AGARDIO MID ECA310D

    Preço
    508,85 €
    / Uni. *
    508,85 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Central medida 3F 125A 6M AGARDIO MID

    ECA310D

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para sistema BUS 8 produtos disponíveis
    • Adap­tador para comu­ni­cação 1 produtos disponíveis
    • Resis­tên­cias termi­nais MODBUS 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para sistema BUS
    • Adap­tador para comu­ni­cação
    • Resis­tên­cias termi­nais MODBUS
    • HTG485H

      Cabo MODBUS 25m

      155,45 €  / Uni.*
    • HTG484H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 5m

      49,37 €  / Uni.*
    • HTG482H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 2m

      42,72 €  / Uni.*
    • HTG481H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 1m

      38,28 €  / Uni.*
    • HTG480H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 0, 2m

      33,97 €  / Uni.*
    • HTG474H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 5m

      54,97 €  / Uni.*
    • HTG472H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 2m

      42,72 €  / Uni.*
    • HTG471H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m

      38,28 €  / Uni.*
    • HTG465H

      Cabo MODBUS RJ45 c/terra 3m

      90,34 €  / Uni.*
    • HTG467H

      Resistência terminal MODBUS 120 Ohm RJ45

      17,90 €  / Uni.*

    • TXF121

      Interface IV/KNX para contagem energia

      176,55 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      MODBUS
    • N.º de polos
      3P+N
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    • Corrente máxima do circuito de medição
      125 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      6
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação direta
    • Tipo de conexão
      ModBus RS-485 de 3 fios
    Dimen­sões
    • Altura
      92 mm
    • Largura
      107 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Equi­pa­mento
    • Tipo de emissor de impulsos
      Ótico
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para
      Consu­mo/­pro­dução
    Conexão
    • Secção trans­versal da entrada de medição
      0 - 50 mm²
    • Secção trans­versal da saída de medição
      0 - 50 mm²
    • Tipo de conetor
      RJ45
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      5 - 5 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Carac­te­rís­ticas mecâ­nicas
    • Binário de aperto nominal de terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medição
    • Tipo de medição
      Medição direta
    • Tipo de aparelho de medição
      Eletró­nico
    • Faixa de medição de corrente
      0,25 - 125,0 A
    • Inter­valo de medição da tensão F-N
      92 - 276 V
    • Inter­valo de medição da tensão F-F
      160 - 480 V
    • Gama de medição de frequên­cias
      45 - 65 Hz
    Funções
    • Classe de precisão
      B
    • Tipo de tarifa
      T1...T2 (230V CA)/T1...T8 Modbus
    • Cali­brado
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Consumo de energia (VA)
      2 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      0,60 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Alarmes, Infor­mação básica, Gestão de energia do dispo­si­tivo, Medição elétrica, Medição elétrica deta­lhada
    • Formatos de dados
      MODBUS (RTU)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Sim

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ECA310D | Hager Portugal

      Descarregar imagem ECA310D

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ECA310D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ECA310D

      Central medida 3F 125A 6M AGARDIO MID

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-02-21 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Acessório do produto

      Imagem Acessório do produto International 2024-04-22 | Hager Portugal

      Acessório do produto International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
      Imagem Modbus table Summary V1 14 | Hager Portugal

      Modbus table Summary V1 14

      Acessório do produto International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
    • Manual

      Imagem Installer leaflet ECA310D | Hager Portugal

      Installer leaflet ECA310D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,78 MB
      Imagem Installer leaflet ECA310D | Hager Portugal

      Installer leaflet ECA310D

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-31

      PDF
      2,77 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      461,68 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ECR180T - Central medida 1F 3x80A 4M MODBUS
      ECR180T
      Central medida 1F 3x80A 4M MODBUS
      Preço
      498,71 €
      / Uni. *
      498,71 €
      / Uni. *
    • 2
      ECR310D - Central medida 3F 125A 6M MODBUS MID
      ECR310D
      Central medida 3F 125A 6M MODBUS MID
      Preço
      462,53 €
      / Uni. *
      462,53 €
      / Uni. *
    • 3
      ECR300C - Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos MODBUS MID
      ECR300C
      Central medida 3F TI 1-5A 4 Módulos MODBUS MID
      Preço
      376,75 €
      / Uni. *
      376,75 €
      / Uni. *
    • 4
      ECP380D - Central medida 3F 80A 4 Módulos S0 MID
      ECP380D
      Central medida 3F 80A 4 Módulos S0 MID
      Preço
      287,48 €
      / Uni. *
      287,48 €
      / Uni. *
    • 5
      ECA380D - Central medida 3F 80A 4M AGARDIO MID
      ECA380D
      Central medida 3F 80A 4M AGARDIO MID
      Preço
      395,30 €
      / Uni. *
      395,30 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A