The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada
    • HTG472H
    EAN
    3250613152437
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada
    • Aces­só­rios agardio
    • Ver mais

    Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 2m HTG472H

    Preço
    42,72 €
    / Uni. *
    42,72 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 2m

    HTG472H

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cabo
    • Compri­mento do cabo
      2 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration HTG472H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HTG472H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HTG472H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HTG472H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HTG472H

      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 2m

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2009-04-16 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2009-04-16

      PDF
      18,88 MB
      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    • Manual

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTG457H - Interface USB / Ethernet RJ45
      HTG457H
      Interface USB / Ethernet RJ45
      Preço
      155,45 €
      / Uni. *
      155,45 €
      / Uni. *
    • 2
      HTG485H - Cabo MODBUS 25m
      HTG485H
      Cabo MODBUS 25m
      Preço
      155,45 €
      / Uni. *
      155,45 €
      / Uni. *
    • 3
      HTG445H - Sonda de temperatura PT100
      HTG445H
      Sonda de temperatura PT100
      Preço
      80,85 €
      / Uni. *
      80,85 €
      / Uni. *
    • 4
      HTG450H - Cartão MicroSD industrial, 4GB
      HTG450H
      Cartão MicroSD industrial, 4GB
      Preço
      186,54 €
      / Uni. *
      186,54 €
      / Uni. *
    • 5
      HTG465H - Cabo MODBUS RJ45 c/terra 3m
      HTG465H
      Cabo MODBUS RJ45 c/terra 3m
      Preço
      90,34 €
      / Uni. *
      90,34 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A