Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 Output de referência: TYFS671D. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
EAN
3250610050224
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 Output TYFS671D
Preço
648,72 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Equipamento
-
Servidor webNão
-
Número de canais1
-
Número max. de aparelhos por canal64
Tensão
-
Tensão de funcionamento110 - 240 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
Conetividade
-
Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédiaInterface do sistema de iluminação/DALI
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS
Potência
-
Consumo de energia (VA)6 VA
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos4
Controlos e indicadores
-
Com sinalizadores LEDSim
Dimensões
-
Número de unidades de largura4
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Controlo de cores, Diagnósticos gerais, Estado de ligar/desligar
-
Formatos de dadosKNX (TP), DALI
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto TYFS671D
Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 Output
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
Manual
Manual en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Declaração de conformidade International 2023-09-12
PDF363,64 kB
Mais transferências