The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Inter­faces KNX
    • TYC120
    EAN
    3250617577342
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Inter­faces KNX
    • EnOcean
    • Ver mais

    Gateway EnOcean KNX TYC120

    Preço
    555,03 €
    / Uni. *
    555,03 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Gateway EnOcean KNX

    TYC120

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      DC
    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      EnOcean
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Potência
    • Consumo de corrente
      12 mA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Frequência
    • Frequência de trans­missão / recepção de rádio
      868,30 - 868,30 MHz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Dimen­sões
    • Largura
      81 mm
    • Profun­di­dade
      25 mm
    Conexão
    • Tipo de conetor
      Terminal de ligação
    Texto
    • Função
      Cada canal pode ser confi­gu­rado com dife­rentes funções, Funções do recetor EnOcean para conversão em tele­gramas KNX: incluindo comu­ta­ção, regu­lação da inten­si­dade da luz, estore, cenário de ilumi­na­ção, contactos de janela, valores térmi­cos, valores de lumi­no­si­dade, simu­lação de presença, dispo­si­tivos de controlo de divi­sões
    • Modo de insta­lação
      Para montagem à super­fície, Possi­bi­li­dade de insta­lação em caixa embu­tida
    Funções
    • Número de canais em operação
      32

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TYC120
    PDF
    Relatório de RoHS TYC120
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYC120 | Hager Portugal

      Imagem do produto TYC120

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYC120 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYC120

      Gateway EnOcean KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Passerelle Enocean KNX TYC120 | Hager Portugal

      Passerelle Enocean KNX TYC120

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28

      PDF
      690,92 kB
    • Base de dados KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE 2020-01-01

      VD5
      2,49 MB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,39 MB
    • Guia de aplicação ETS

      Imagem Description d'application ETS TYC120 | Hager Portugal

      Description d'application ETS TYC120

      Guia de Aplicação en-GB 2013-03-22

      PDF
      645,90 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14

      PDF
      289,49 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A