Variador DALI broadcast 4 canais KNX TXA664D

EAN
3250618502428
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
328,04 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
  • função
    Função de aprendizagem para operação optimizada de lâmpadas fluorescentes compactas e luminárias LED pode ser activada através do bus
  • arranque suave
    arranque suave para preservação da lâmpada
Configuração
  • Nº de módulos
    6
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    funcionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador ; A operação manual pode ser ativada através da seleção do interruptor, efectuando a desativação da função KNX
  • Indicação / visor
    LED de status integrado no botão de operação manual
  • Interruptores de selecção manual / botões
    Interruptor de selecção para operação manual / bus, bem como configuração de carga
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação iluminado
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    185 mA
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    230 V AC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Dimensões
  • Largura
    6 modules
Potência
  • Potência do variador
    3 / 1 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
Gestão de iluminação LED
  • LED
    LED de status integrado no botão de operação manual
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • modo de ligação
    com terminais plug-in QuickConnect
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    easy, system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    4
  • substationinput
    Não
  • Expandibilidade modular
    Não
  • princípio de reduzir a intensidade da luz
    detecção automática de carga
  • baixo ruído
    baixo nível de ruído
Utilização
  • Operação local / operação manual
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA