![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
Configuração
-
modo de comutaçãobipolar
Conectividade
-
codificaçãopolarização vermelho + preto -
Ligação
-
Tipo de ligador2 x 4 ligadores de Ø 0,6 a 0,8 mm
-
terminalpode ser utilizado como terminal de ramificação
Cabo
-
Conductor Ø0.6…0.8 mm
-
Número de condutores2 x 4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF315 KBDeclaration
PDF116 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências