The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
    • Sistema de moni­to­ri­zação de energia - agardio
    • Aces­só­rios agardio
    • TG019
    Cabo Bus KNX 500m de referência: TG019. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
    EAN
    3250615870193
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Aces­só­rios agardio

    Cabo Bus KNX 500m TG019

    Preço
    582,52 €
    / Uni. *
    582,52 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Cabo Bus KNX 500m

    TG019

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Cabo
    • Compri­mento do cabo
      500 m
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Verde
    • Código RAL
      6024
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -30 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condu­tores
      0,80 - 0,80 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TG019
    PDF
    Relatório de RoHS TG019
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TG019 | Hager Portugal

      Imagem do produto TG019

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TG019 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TG019

      Cabo Bus KNX 500m

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-23

      PDF
      110,55 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-02-16

      PDF
      108,95 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-03-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-03-21

      PDF
      304,99 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EK089 - Sonda temperatura ambiente
      EK089
      Sonda temperatura ambiente
      Preço
      88,87 €
      / Uni. *
      88,87 €
      / Uni. *
    • 2
      HTC330H - Adaptador CIP h3+ Energy 0,5m
      HTC330H
      Adaptador CIP h3+ Energy 0, 5m
      Preço
      36,42 €
      / Uni. *
      36,42 €
      / Uni. *
    • 3
      HTG469H - Derivador MODBUS cabo/2xRJ45
      HTG469H
      Derivador MODBUS cabo/2xRJ45
      Preço
      43,25 €
      / Uni. *
      43,25 €
      / Uni. *
    • 4
      HTG471H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m
      HTG471H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m
      Preço
      38,28 €
      / Uni. *
      38,28 €
      / Uni. *
    • 5
      HTG482H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 2m
      HTG482H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 2m
      Preço
      42,72 €
      / Uni. *
      42,72 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A