The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Produtos de base KNX
    • Fonte de alimen­tação KNX
    • TXA111
    EAN
    3250616049451
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Fonte de alimen­tação KNX

    Fonte alimentação KNX 320mA TXA111

    Preço
    351,65 €
    / Uni. *
    351,65 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Fonte alimentação KNX 320mA

    TXA111

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    • Tipo de ligação
      Quick­Con­nect
    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      320 mA
    Tensão
    • Tensão de saída
      28 - 32 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TXA111
    PDF
    Relatório de RoHS TXA111
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXA111 | Hager Portugal

      Imagem do produto TXA111

    • Manual de instalação

      Imagem Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager Portugal

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTG911H - Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A
      HTG911H
      Fonte de alimentação 24V DC - 2, 5A
      Preço
      247,94 €
      / Uni. *
      247,94 €
      / Uni. *
    • 2
      TGA200 - Fonte alimentação 24V DC 1A
      TGA200
      Fonte alimentação 24V DC 1A
      Preço
      152,74 €
      / Uni. *
      152,74 €
      / Uni. *
    • 3
      TG401 - Pilha CR2430 3V
      TG401
      Pilha CR2430 3V
      Preço
      8,37 €
      / Uni. *
      8,37 €
      / Uni. *
    • 4
      TG403 - Pilha 1/3N 3V
      TG403
      Pilha 1/3N 3V
      Preço
      10,70 €
      / Uni. *
      10,70 €
      / Uni. *
    • 5
      TG402 - Pilha 1/2AA 3V
      TG402
      Pilha 1/2AA 3V
      Preço
      11,22 €
      / Uni. *
      11,22 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A