Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis -
Interface/gateway KNX 8 produtos disponíveis -
Acoplador de área/linha KNX 1 produtos disponíveis -
Atuador dimmer 1 produtos disponíveis -
Atuador para estores/persianas 1 produtos disponíveis -
Atuador ON/OFF 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados15 mA
-
Consumo de corrente durante a operação15 mA
-
Unidade funcional central para remetente/atuadorSim
-
Recetor integrado DCF77Não
-
Possibilidade de serviço em paraleloSim
-
Com operação localSim
-
Grupo materialPlástico, Vidro
-
CorBranco-claro
-
Código RAL9016
-
Profundidade da montagem10 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
-
Tensão auxiliar0 - 0 V
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAK5010WM
Controlador ambiente KNX Secure branco mate
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-05-19
PDF964,17 kB -
Base de dados de produtos KNX
KNX database for WAK5010xx
V1.0
KNXPROD995,37 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB
Guia de Aplicação en-GB 2026-08-04
PDF3,00 MB
Guia de Aplicação pt-PT 2026-08-04
PDF3,16 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB