The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores para esto­res/­per­si­anas KNX
    • TYAS628C
    EAN
    3250610050095
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Atua­dores para esto­res/­per­si­anas KNX

    Atuador estores/persianas 8x 230V KNX Secure TYAS628C

    Preço
    546,93 €
    / Uni. *
    546,93 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Atuador estores/persianas 8x 230V KNX Secure

    TYAS628C

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      6 A
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    • Tensão de saída
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Texto
    • Etiqueta
      Porta-e­ti­queta grande
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Estado de ligar/­des­ligar, Cenas, Confi­gu­ração da sombra, Cober­tura da janela
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      6

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    Relatório de RoHS TYAS628C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYAS628C | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYAS628C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYAS628C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYAS628C

      Atuador estores/persianas 8x 230V KNX Secure

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2024-11-20 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2024-11-20

      PDF
      1,51 MB
      Imagem Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-02-17 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TYAS628C | Hager Portugal

      ETS Database for TYAS628C

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager Portugal

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Guia de Aplicação en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2026-07-30 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-05 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TRM692G - Micro módulo 2E + 1S estores RF
      TRM692G
      Micro módulo 2E + 1S estores RF
      Preço
      106,89 €
      / Uni. *
      106,89 €
      / Uni. *
    • 2
      TXM632C - Actuador estores/pers 12 canais 230V KNX
      TXM632C
      Actuador estores/pers 12 canais 230V KNX
      Preço
      761,14 €
      / Uni. *
      761,14 €
      / Uni. *
    • 3
      TYAS624C - Atuador estores/pers.4x 230V KNX Secure
      TYAS624C
      Atuador estores/pers.4x 230V KNX Secure
      Preço
      282,68 €
      / Uni. *
      282,68 €
      / Uni. *
    • 4
      TYA624D - Actuador est./pers. 4 canais 24V KNX-S
      TYA624D
      Actuador est./pers. 4 canais 24V KNX-S
      Preço
      353,73 €
      / Uni. *
      353,73 €
      / Uni. *
    • 5
      TXB692F - Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX
      TXB692F
      Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX
      Preço
      133,94 €
      / Uni. *
      133,94 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A