Atuador estores/pers.4x 24V KNX Secure TYAS624D
EAN
3250610022047
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
270,51 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fonte de alimentação KNX 4 produtos disponíveis -
2 produtos disponíveis -
Interface de dados KNX 1 produtos disponíveis -
Interface/gateway KNX 2 produtos disponíveis -
Borne de ligação/derivação KNX 1 produtos disponíveis -
Acoplador de área/linha KNX 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Equipamento
-
Com comando manualSim
Materiais
-
CorCinzento-claro
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal6 A
-
Corrente máx. de comutação6 A
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 2.5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.75 - 2.5 mm²
Capacidade
-
Número de módulos4
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto TYAS624D
Atuador estores/pers.4x 24V KNX Secure
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MBManual pt-PT 2025-02-17
PDF1,44 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNX Product database TYAS624D
Base de dados de produtos KNX International 2025-11-13
KNXPROD463,69 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB 2023-03-21
PDF2,41 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-05-19
PDF266,04 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-05-20
PDF264,46 kB
Mais transferências