The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • TYAS608D
    Atuador bin/estores 8x16A Cap KNX Secure de referência: TYAS608D. Faça a diferença com as soluções KNX da Hager, adapte os espaços ao estilo de vida dos seus clientes. Desde pequenas aplicações até instalações complexas, as soluções Hager adaptam-se continuamente às necessidades dos seus utilizadores e tudo assente no standard mundial KNX, o protocolo mais usado para automação de edifícios.
    EAN
    3250610050088
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Atua­dores biná­rios KNX

    Atuador bin/estores 8x16A Cap KNX Secure TYAS608D

    Preço
    466,91 €
    / Uni. *
    466,91 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Atuador bin/estores 8x16A Cap KNX Secure

    TYAS608D

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Sim
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Número de unidades de largura
      6
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX Secure
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente máx. de comu­tação
      16 A
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência da lâmpada incan­des­cente 230 V
      2300 - 2300 W
    • Potência de saída
      2300 W
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      30V DC via bus
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Função
      Com funções de segu­rança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posi­ci­o­na­mento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Diag­nós­ticos gerais, Estado de ligar/­des­ligar, Cenas, Diag­nós­tico de software
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS608D
    PDF
    Relatório de RoHS TYAS608D
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYAS608D | Hager Portugal

      Imagem do produto TYAS608D

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYAS608D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYAS608D

      Atuador bin/estores 8x16A Cap KNX Secure

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
      Imagem Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      3,43 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Portugal

      Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem ETS Database for TYAS608D | Hager Portugal

      ETS Database for TYAS608D

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      776,27 kB
    • Guia de aplicação ETS

      Imagem Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager Portugal

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

      Guia de Aplicação en-GB 2023-03-21

      PDF
      3,16 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-05 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-05

      PDF
      271,37 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-05 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-05

      PDF
      315,86 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TYB602F - Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S
      TYB602F
      Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S
      Preço
      146,89 €
      / Uni. *
      146,89 €
      / Uni. *
    • 2
      TYA610B - Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX Secure
      TYA610B
      Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX Secure
      Preço
      526,84 €
      / Uni. *
      526,84 €
      / Uni. *
    • 3
      TYB601B - Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S
      TYB601B
      Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S
      Preço
      128,84 €
      / Uni. *
      128,84 €
      / Uni. *
    • 4
      TYA610D - Actuador bin/est 10 canais 16A Cap KNX-S
      TYA610D
      Actuador bin/est 10 canais 16A Cap KNX-S
      Preço
      624,04 €
      / Uni. *
      624,04 €
      / Uni. *
    • 5
      TYA608C - Actuador binário/estores 8 canais 16 KNX Secure
      TYA608C
      Actuador binário/estores 8 canais 16 KNX Secure
      Preço
      452,18 €
      / Uni. *
      452,18 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A