The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Regu­lação AVAC - Berker S.1
    • 80960183
    EAN
    4011334416029
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    25
    • Regu­lação AVAC - Berker S.1
    • Regu­lação AVAC - Berker B.3
    • Regu­lação AVAC - Berker B.7
    • Termós­tatos KNX
    • Ver mais

    Tampa deco S.x/B.x Termóst/Ctrl, alu 80960183

    Preço
    16,96 €
    / Uni. *
    16,96 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAK5010BM
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa deco S.x/B.x Termóst/Ctrl, alu

    80960183

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      55,50 mm
    • Largura
      55,50 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 80960183 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 80960183

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 80960183 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 80960183

      Tampa deco S.x/B.x Termóst/Ctrl, alu

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      80960185 - Tampa deco S.x/B.x Termóst/Ctrl, antr
      80960185
      Tampa deco S.x/B.x Termóst/Ctrl, antr
      Preço
      13,83 €
      / Uni. *
      13,83 €
      / Uni. *
    • 2
      1084160600 - S.1/B.x - botão rotativo 2-1-3, antr mt
      1084160600
      S.1/B.x - botão rotativo 2-1-3, antr mt
      Preço
      10,05 €
      / Uni. *
      10,05 €
      / Uni. *
    • 3
      1084190900 - S.1/B.x - botão rotativo 2-1-3, branc mt
      1084190900
      S.1/B.x - botão rotativo 2-1-3, branc mt
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 4
      80960182 - Tampa deco S/B Termóst/Ctrl, cr
      80960182
      Tampa deco S/B Termóst/Ctrl, cr
      Preço
      12,65 €
      / Uni. *
      12,65 €
      / Uni. *
    • 5
      20448989 - S.1/B.x - termóstato programável, branco
      20448989
      S.1/B.x - termóstato programável, branco
      Preço
      284,39 €
      / Uni. *
      284,39 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A