The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores para ilumi­nação variável KNX
    • TYAS664AN
    EAN
    3250610050255
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Atua­dores para ilumi­nação variável KNX

    Atuador ilumação variável 1200W KNX Secure TYAS664AN

    Preço
    602,75 €
    / Uni. *
    602,75 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Atuador ilumação variável 1200W KNX Secure

    TYAS664AN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    • Tensão de entrada
      230 - 230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      5200 mA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      DRA (adap­tador de calha DIN)
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    • Tipo de ligação
      Quick­Con­nect
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Texto
    • Fusível
      Proteção contra sobre­a­que­ci­mento (visor com LED), À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (visor com LED)
    • Prin­cípio de regu­lação da inten­si­dade lumi­nosa
      Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-­pro­gra­mação, Valores míni­mos/­má­ximos de regu­lação da inten­si­dade da luz por canal ajus­tável no dispo­si­tivo
    • Função
      Função de apren­di­zagem para operação otimi­zada de lâmpadas fluo­res­centes compactas e lumi­ná­rias LED pode ser ativada através do bus
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect
    • Etiqueta
      Porta-e­ti­queta grande
    • Proteção
      Proteção contra sobre­a­que­ci­mento, sobre­carga e curto-­cir­cuito
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      8
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Controlo do nível de escu­re­ci­mento, Estado de ligar/­des­ligar, Cenas
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não
    Mate­riais
    • Código RAL
      7035

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664AN
    PDF
    Relatório de RoHS TYAS664AN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYAS664AN | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYAS664AN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYAS664AN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYAS664AN

      Atuador ilumação variável 1200W KNX Secure

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB 2024-10-31 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
      Imagem Manual de instruções pt-PT 2024-10-31 | Hager Portugal

      Manual de instruções pt-PT 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11

      PDF
      2,78 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TYAS664AN | Hager Portugal

      ETS Database for TYAS664AN

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      516,50 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application guide ETS | Hager Portugal

      Application guide ETS

      Application guide ETS TYAS664AN - EN

      PDF
      3,01 MB
      Imagem Application guide Easytool | Hager Portugal

      Application guide Easytool

      Application guide Easytool TYAS664AN - EN

      PDF
      1,11 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-05 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-05

      PDF
      315,83 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-05 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-05

      PDF
      270,28 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TXA662AN - Variador 2 canais 300W KNX
      TXA662AN
      Variador 2 canais 300W KNX
      Preço
      332,34 €
      / Uni. *
      332,34 €
      / Uni. *
    • 2
      TRM691E - Micro módulo 2E + 1S Var RF 200W
      TRM691E
      Micro módulo 2E + 1S Var RF 200W
      Preço
      127,24 €
      / Uni. *
      127,24 €
      / Uni. *
    • 3
      TYA663AN - Variador 3 canais 300W KNX-S
      TYA663AN
      Variador 3 canais 300W KNX-S
      Preço
      599,46 €
      / Uni. *
      599,46 €
      / Uni. *
    • 4
      TYA664BN - Variador 4 canais 600W KNX-S
      TYA664BN
      Variador 4 canais 600W KNX-S
      Preço
      916,35 €
      / Uni. *
      916,35 €
      / Uni. *
    • 5
      TXA661B - Variador 1 canal 600W KNX
      TXA661B
      Variador 1 canal 600W KNX
      Preço
      236,12 €
      / Uni. *
      236,12 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A