Variador 3 canais 300W KNX-S TYA663AN
EAN
3250616059351
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
614,65 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoREG
Funções
-
Módulo de BUS amovívelNão
-
modo multifaseadequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
-
arranque suavearranque suave para preservação da lâmpada
Configuração
-
Nº de módulos6
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Sinalizador luminosoSim
-
operaçãofuncionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador
-
Interruptores de selecção manual / botõesInterruptor de selecção para operação manual / bus, bem como configuração de carga
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
Corrente nominal4 mA
Voltagem
-
Tensão auxiliar230 V AC
-
Tensão de entrada230 V AC
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)< 2.3 mA
Dimensões
-
Largura6 modules
Potência
-
pwrdimmableconventionaltransformerspor canal 300 VA
-
Potência iluminação incandescente900 W
-
Transformadores eletrónicospor canal 300 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
pwrdimmableenergysavinglampspor canal 60 W
-
Potência lâmpadas fluorescentes210W
Gestão de iluminação LED
-
número máximo de lâmpadas LED / CFL15
-
pwrdimmableledlampspor canal 60 W
-
pwrdimmable230vretrofitledlampspor canal 60 W
-
Potência LED210 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 Vpor canal 300 W
Ligação
-
Tipo de cargaUniversal
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.75…2.5 mm²
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Tipo de variadorUniversal
-
Expandibilidade modularNão
-
princípio de reduzir a intensidade da luzcorte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
-
baixo ruídobaixo nível de ruído
Utilização
-
Operação local / operação manualSim
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TYA663AN
PDF1 MB -
Informações técnicas
PDF733 KB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD415 KBVD5648 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TYA663AN
PDF5 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF138 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências