The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores para ilumi­nação variável KNX
    • TRM691E
    EAN
    3250615989048
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • Atua­dores para ilumi­nação variável KNX
    • Entradas biná­rias KNX
    • Ver mais

    Micro módulo 2E + 1S Var RF 200W TRM691E

    Preço
    127,24 €
    / Uni. *
    127,24 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Micro módulo 2E + 1S Var RF 200W

    TRM691E

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      230 V CA
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,85 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -15 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.5 - 1.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.5 - 2.5 mm²
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      1
    • Tipo de vari­ador
      Universal
    • Com bateria
      Não
    Ilumi­nação
    • Alimen­tação da lâmpada LED
      50 W
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Potência
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      200 - 200 W
    • Potência do vari­ador
      200 - 200 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Sim
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      quic­klink
    Texto
    • Fusível
      À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (fusível eletró­nico)
    • Prin­cípio de regu­lação da inten­si­dade lumi­nosa
      Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-­pro­gra­mação
    • Função
      Função de reset (de acordo com defi­nição de fábrica)
    • Tipo de ligação
      Termi­nais com para­fusos sobre­le­vados

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TRM691E
    PDF
    Relatório de RoHS TRM691E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TRM691E | Hager Portugal

      Descarregar imagem TRM691E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TRM691E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TRM691E

      Micro módulo 2E + 1S Var RF 200W

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

      PDF
      1,44 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-10-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-10-06

      PDF
      1,48 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Portugal

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Acessório do produto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Brochura

      Imagem Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores | Hager Portugal

      Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores

      Brochura pt-PT 2015-08-24

      PDF
      7,19 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TRM691E | Hager Portugal

      ETS Database for TRM691E

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      404,39 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-10-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-11-06

      PDF
      394,35 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TXA663A - Variador 3 canais 300W KNX
      TXA663A
      Variador 3 canais 300W KNX
      Preço
      455,25 €
      / Uni. *
      455,25 €
      / Uni. *
    • 2
      TYAS664AN - Atuador ilumação variável 1200W KNX Secure
      TYAS664AN
      Atuador ilumação variável 1200W KNX Secure
      Preço
      602,75 €
      / Uni. *
      602,75 €
      / Uni. *
    • 3
      TX211A - Variador 1/10V 3 canais KNX
      TX211A
      Variador 1/10V 3 canais KNX
      Preço
      416,40 €
      / Uni. *
      416,40 €
      / Uni. *
    • 4
      TYA661BN - Variador 1 canal 600W KNX-S
      TYA661BN
      Variador 1 canal 600W KNX-S
      Preço
      310,92 €
      / Uni. *
      310,92 €
      / Uni. *
    • 5
      TYA664BN - Variador 4 canais 600W KNX-S
      TYA664BN
      Variador 4 canais 600W KNX-S
      Preço
      916,35 €
      / Uni. *
      916,35 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A