EAN
3250610254066
Quantidade
1 Uni.
Preço
32,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    1 mm
  • Altura produto instalado
    1 mm
  • Comprimento
    1 cm
  • Largura produto instalado
    1 cm
Resistência
  • Valor de resistência característico a 25 ° C
    10 kΩ
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encastrada
Ligação
  • Comprimento do cabo da sonda
    4 m
Cabo
  • Comprimento do cabo de ligação
    4 m
Equipamento
  • Tipo de sonda
    sonda de temperatura
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP54
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -40…80 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…65 °C
Identificação
  • Aplicações
    Controlo de HVAC, KNX - sensores
  • Série de design principal
    Controlo AVAC
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA