The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Termós­tatos KNX
    • 11087003
    EAN
    4011334377566
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Aces­só­rios - Berker K.5
    • Termós­tatos KNX
    • Ver mais

    K.1/K.5 - aro interm. central, alum lac 11087003

    Preço
    3,65 €
    / Uni. *
    3,65 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAF7074TA
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    K.1/K.5 - aro interm. central, alum lac

    11087003

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      56 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      7 mm
    • Sistema
      K.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087003
    PDF
    Hager Relatório de RoHS 11087003
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 11087003 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 11087003

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 11087003 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 11087003

      K.1/K.5 - aro interm. central, alum lac

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      10457004 - K.1/K.5 - esp.cego, s/garras, inox
      10457004
      K.1/K.5 - esp.cego, s/garras, inox
      Preço
      16,96 €
      / Uni. *
      16,96 €
      / Uni. *
    • 2
      11087104 - K.1/K.5 - aro adaptador 50x50mm, inx lac
      11087104
      K.1/K.5 - aro adaptador 50x50mm, inx lac
      Preço
      3,65 €
      / Uni. *
      3,65 €
      / Uni. *
    • 3
      6710457004 - K.1/K.5 - espelho cego, inox
      6710457004
      K.1/K.5 - espelho cego, inox
      Preço
      16,96 €
      / Uni. *
      16,96 €
      / Uni. *
    • 4
      11677003 - K.1/K.5 - espelho central p/E14, alu lac
      11677003
      K.1/K.5 - espelho central p/E14, alu lac
      Preço
      10,62 €
      / Uni. *
      10,62 €
      / Uni. *
    • 5
      6710457003 - K.1/K.5 - espelho cego, alum
      6710457003
      K.1/K.5 - espelho cego, alum
      Preço
      16,96 €
      / Uni. *
      16,96 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A