K.1/K.5 - esp.cego, s/garras, inox 10457004
Preço
16,96 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
21 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RALSemelhante ao RAL 9022
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Aço inoxidável
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade7 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP44
-
Resistência ao impactos IKIK05
Conetividade
-
Tipo de montagemLigação com parafuso
-
Com fixação por garrasNão
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10457004
K.1/K.5 - esp.cego, s/garras, inox
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Mais transferências