The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Atua­dores KNX
  • Atua­dores para controlo de tempe­ra­tura KNX
  • TYMS646T
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

Atuador aquec. 6x 24/230V KNX Secure TYMS646T

EAN
3250610050125
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
223,91 €
/ Uni. *
223,91 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Atuador aquec. 6x 24/230V KNX Secure

TYMS646T

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Conec­ti­vi­dade
  • Sistema bus RF KNX
    Não
Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento do bus
    21 - 32 V
  • Tensão auxi­liar
    110 - 230 V
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente máx. de comu­tação
    0,16 A
Dimen­sões
  • Número de unidades de largura
    4

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

REACH declaration TYMS646T
PDF
Relatório de RoHS TYMS646T
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYMS646T | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYMS646T

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYMS646T | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYMS646T

    Atuador aquec. 6x 24/230V KNX Secure

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Portugal

    Manual de instruções zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

    PDF
    3,80 MB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

    PDF
    1,82 MB
    Imagem Manual de instalação pt-PT 2024-11-20 | Hager Portugal

    Manual de instalação pt-PT 2024-11-20

    PDF
    1,83 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem ETS Database for TYMS646T | Hager Portugal

    ETS Database for TYMS646T

    Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

    KNXPROD
    341,17 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager Portugal

    Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

    Guia de Aplicação en-GB 2023-04-03

    PDF
    3,30 MB
    Imagem Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27 | Hager Portugal

    Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,22 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-06 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2023-02-06

    PDF
    234,61 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-06 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2023-02-06

    PDF
    279,69 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    TYM646R - Actuador aquec. 6c + reg. 24/230V KNX-S
    TYM646R
    Actuador aquec. 6c + reg. 24/230V KNX-S
    Preço
    356,34 €
    / Uni. *
    356,34 €
    / Uni. *
  • 2
    TX501 - Electroválvula KNX
    TX501
    Electroválvula KNX
    Preço
    335,14 €
    / Uni. *
    335,14 €
    / Uni. *
  • 3
    TYF642F - Actuador Fan Coil 2 canais
    TYF642F
    Actuador Fan Coil 2 canais
    Preço
    351,49 €
    / Uni. *
    351,49 €
    / Uni. *
  • 4
    TYM646T - Actuador aquec. 6c 24/230V KNX-S
    TYM646T
    Actuador aquec. 6c 24/230V KNX-S
    Preço
    291,10 €
    / Uni. *
    291,10 €
    / Uni. *
  • 5
    TX502 - Electroválvula c/ regulação KNX
    TX502
    Electroválvula c/ regulação KNX
    Preço
    478,11 €
    / Uni. *
    478,11 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A