![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Actuador aquec. 6c 24/230V KNX-S TYM646T
EAN
3250618502039
Quantidade
1 Uni.
Preço
318,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
Modo de fixaçãoREG
Funções
-
funçãocom função de protecção de válvula
Configuração
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Conectividade
-
Número de entradas binárias0
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão auxiliar110…230 V AC
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão de saída24…230 V AC
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
-
Tensão de comutação24…230 V
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação5 / 160 mA
Dimensões
-
Largura4 modules
Potência
-
Consumo de energia (operação)1 W
-
Potência absorvida (standby)0.4 W
-
Consumo de energia KNX≈ 250 mW
-
Potência total dissipada em IN360 mW
-
Potência dissipada pelo comando120 mW
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñocinzento claro
-
CorCinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível0,5 / 4mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido0,5 / 4mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.5…4 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.5…4 mm²
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Expandibilidade modularNão
-
Motores electrotérmicos 24Vmáx. por canal 2
-
Motores electrotérmicos por canalmáx. 4
-
accionamentos de actuadorTipo de actuador (aberto / aberto) ajustável ; para servoválvulas termoeléctricas 230V/24V
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TYM646T
PDF3 MB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TYM646T
PDF4 MB -
Declaração de conformidade
PDF134 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências